オーバーセンター ドローラッチ

当社の锁定グリップドローラッチは、一貫したクランピング力が不可欠なドア、パネル、蓋、および筐体を锁定するための堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。これらの引き掛けは锁定されたグリップ範囲で設計されており、手動調整が不要で安全な閉鎖を確保します。産業用機器や筐体からアクセスパネルや収納スペースまで、当社の锁定グリップ引き掛けは一貫した性能と簡単な操作を提供します。

オーバーセンター ドローラッチ

主な特長:

  • 一貫したクランピング力:固定グリップ設計により、振動や動きに耐える安全な閉鎖を確保します。
  • 簡単な操作:素早く、ユーザーフレンドリーなロックおよびアンロックのためのシンプルな引き動作。
  • 耐久性のある構造:鋼やステンレス鋼などの高品質な材料で作られ、長期間の性能を提供します。
  • 様々なスタイルとサイズ:複数のスタイルとサイズがあり、さまざまなパネルの厚さや取り付けニーズに適しています。
  • 複数の作動オプション:レバー、トグル、またはつまみの作動オプションがあり、柔軟性があります。

主な利点:

  • 安全な締結:一貫したクランピング力を備えた信頼性の高いロック機構を提供します。
  • 簡単な操作:シンプルな引き動作によるユーザーフレンドリーな開閉。
  • 一貫した性能:調整を必要とせず、信頼性の高い閉鎖を確保します。
  • 耐久性と信頼性:過酷な環境での長期間の性能を提供します。
  • 用途:当社の固定グリップドローラッチは、産業機器や機械、筐体やキャビネット、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、収納やコンテナ、包装など、さまざまな用途で使用されています。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

オーバーセンター ドローラッチ

表示方法 表 リスト

212の商品1-40

降順
件