V2-0026-52

ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ, Latch, Sサイズ, ステンレススティール, ナチュラル, ナチュラル

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 無処理
色 無処理
アクセス制限 南京錠対応
シリーズ 200シリーズ
サイズ・シリーズ スモールサイズ
スプリング ばね内蔵
タイプ Receptacle
製品 V2/V3/V4:ベルサ・ラッチシリーズドローラッチ
ベルサ・ラッチの設計はラッチとキーパーが同一平面状にある用途におけるパネルとフレーム間の不ぞろいな寸法に対応するため、外部ねじりばねを組み込みます。内蔵の変動が、時と共に変化するパネルやガスケットへの適合で、凹凸や変更を補正します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。