ロックプラグ

当社のロックプラグは、カムロックシステムの中核をなすコンポーネントであり、必要不可欠なロックメカニズムとキーコントロールを提供します。これらの精密に設計されたロックプラグは、カムロックボディとシームレスに連携し、幅広い用途に対応する多目的で安全なソリューションを実現します。キャビネットやエンクロージャーから自動販売機や郵便受けまで、当社のロックプラグは信頼性の高いパフォーマンスとカスタマイズ可能なセキュリティを提供します。

ロックプラグ

主な特長:

  • ユーザーフレンドリーな操作:簡単な挿入と取り外しで日常の使用を効率化します。
  • コンパクトなデザイン:持ち運びや収納、取り扱いが簡単な場所を取らない設計です。
  • 頑丈な耐久性:日常的な使用に耐え、時間の経過にかかわらずパフォーマンスを維持します。

主な利点:

  • 強化されたセキュリティ:不正アクセスに対する保護を強化します。
  • 信頼性の向上:信頼できるロックのパフォーマンスで安心感を提供します。
  • 操作の容易さ:専門的なツールを必要とせず、安全な取り付けを容易にします。
  • コスト効率:多様な用途にわたる手頃な価格でセキュリティをアップグレードします。
  • 用途:当社のロックプラグは、エンクロージャ、自動販売機、郵便受け、ロッカー、家具、ゲーミング機器、輸送機器、カスタムプロジェクトなど、さまざまな用途で当社のカムロックボディと併用されます。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

ロックプラグ

表示方法 表 リスト

52の商品1-40

降順
  1. PK-10-10-05

    Latch

  2. PK-10-10

    Latch

  3. PK-10-10-05-KR001

    Latch

ページ
件