PK-0-45800-50

ロックプラグ, 鉄道標準リセス, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
製品 PK - ロックプラグ
適合するラッチから個々に購入いただくロックプラグは、OEMやユーザーに用途ニーズに応じてキーコード割り当てを調整できる機能を提供します。ラッチ取りつけ後、ロックプラグの取りつけ、交換が可能です。さまざまなキーコードオプションにより、希望に合ったレベルのアクセス制御を実行するのが簡単になります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。