The store will not work correctly when cookies are disabled.
PK-0-40374-50
ロックプラグ, 8mm 六角穴, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
8mm 六角リセス |
| 製品 |
PK - ロックプラグ |
適合するラッチから個々に購入いただくロックプラグは、OEMやユーザーに用途ニーズに応じてキーコード割り当てを調整できる機能を提供します。ラッチ取りつけ後、ロックプラグの取りつけ、交換が可能です。さまざまなキーコードオプションにより、希望に合ったレベルのアクセス制御を実行するのが簡単になります。
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
79
|
2026-11-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
26
|
2026-11-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-11-04
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|