24:フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ

頑丈なデザインと構造を持つこれらのラッチは工業用途とオフハイウェイ車に適しています。折りたたみ式Tハンドルの握りやすさに加え、流線型のフラッシュ取りつけデザインや外に出ない取りつけ金具が特徴です。
24:フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ
共通の長方形の取りつけカップデザインと本ラッチ製品群のTハンドルをベースに、用途に合わせてグリップ・圧縮・ロックの選択ができます。
  • 作動時に手袋を着用していても扱いやすいグリップを実現した折りたたみ式Tハンドルする多数のモデルをご用意爪を支えている薄ナットを調整することで固定式グリップの寸法を決める「固定式グリップ」スタイルは、Tハンドルが折りたたまれた状態でむらのない圧縮を実現「調整式グリップ」スタイルでは、グリップをきつく締めるため、またはガスケットを圧縮するために、爪がはめ込まれた後でもグリップを回すことが可能タイプ「A」(
  • スティールまたはステンレススティールカップをご用意一体型ねじ付取りつけスタッドまたは溶接スタイルが選べますキーロック型が利用可能ネオプレンガスケット式シャフトと粉塵や湿気の侵入を防ぐ設置のためのカップフランジをご用意マルチポイントラッチに適応
  • 2670N(600ポンド)までの使用荷重に耐える重荷重用スタイル
  • 19mm(0.75インチ)から62mm(2.44インチ)まで実質的にすべてのグリップレンジをカバー

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

24:フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ

表示方法 表 リスト

17 注文

降順
件