The store will not work correctly when cookies are disabled.
24-10-302-10
フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング
製品仕様
| 表面処理された |
いいえ |
| Grip - Minimum (mm) |
27.80 |
| Grip - Maximum (mm) |
39.70 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| ラッチング ポイント |
1点、2点または3点締め |
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
12
|
2026-10-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|