24-20-302-10

フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛浸せきコーティング
取りつけ 取付用スタッド付
Grip - Minimum (mm) 27.80
Grip - Maximum (mm) 39.70
外形 フラッシュ
回転 タイプA - 時計回りでラッチ
製品 24 - フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ
頑丈なデザインと構造を持つこれらのラッチは工業用途とオフハイウェイ車に適しています。折りたたみ式Tハンドルの握りやすさに加え、流線型のフラッシュ取りつけデザインや外に出ない取りつけ金具が特徴です。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。