01:フラッシュカップカムラッチ

魅力的なフラッシュ取りつけスタイルラッチがエンクロージャの外観を向上。埋め込み型円形カップラッチは、アクチュエータハンドルがパネル表面に突出することを防ぎます。キャビネットドア内の薄型ラッチ機構は、多彩な取りつけオプションとマルチポイントラッチ装置を備えています。これは複写試験です。
01:フラッシュカップカムラッチ
頑丈な金属カップは埋め込み型ハンドルを装備し、フロントパネルの見栄えを向上しています。金属ラッチ機構は、シングルポイント、またはマルチポイントラッチ取りつけ用オプションを内蔵しています。
  • フロントパネル上でカップに必要な空間を直径わずか49.2mm(1.94インチ)と最小限に抑えたスモールスタイルより握りやすくするためグリップ部がついた直径82.6mm(3.25インチ)カップ付のミディアムスタイルラッチ時のハンドルの向きを水平配向と垂直配向から選択できる取りつけオプション右手での利用向けに時計回りのラッチ(タイプ「A」)、左手での利用向けに反時計回りのラッチ(タイプ「B」)を選択可能1ポイント、2ポイント、 3ポイントラッチの利用に適応
  • ご利用ニーズに合わせて2種類のハウジングサイズ、2種類のハンドルスタイルをご提供ミディアムサイズのラッチではキーロックオプションが利用可能光沢のあるクロムまたは黒の仕上げをご用意
  • スモールサイズとミディアムサイズのフラットハンドルの難燃性:UL94-HB

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

01:フラッシュカップカムラッチ

表示方法 表 リスト

40 注文

降順
件