The store will not work correctly when cookies are disabled.
01-10-402-65
フラッシュカップカムラッチ, Sサイズ, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, シングル 又はスリーポイント, スタンダードスタイルハンドル, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| 取りつけ |
取付用スタッド付 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
9.50 |
| Grip - Minimum (mm) |
0.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
12.70 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 回転 |
タイプB - 反時計回りでラッチ |
| ハンドル スタイル |
スタンダードスタイルハンドル |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
| 製品 |
01 - カムラッチ(平面埋込) |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイルラッチがエンクロージャの外観を向上。埋め込み型円形カップラッチは、アクチュエータハンドルがパネル表面に突出することを防ぎます。キャビネットドア内の薄型ラッチ機構は、多彩な取りつけオプションとマルチポイントラッチ装置を備えています。これは複写試験です。
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
312
|
2026-11-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
7
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|