01-23-51
フラッシュカップカムラッチ, Mサイズ, ラッチングには時計方向に回転させる, ツーポイント, ベイルハンドルスタイル, クロム処理,
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| 取りつけ | 取付用スタッド付 |
| 外側のパネル厚さ | 0.00 |
| 最大外側パネル厚 | 9.50 |
| 外形 | フラッシュ |
| 回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
| ハンドル スタイル | ベイルハンドルスタイル |
| サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| ラッチング ポイント | 2点締め |
| 製品 | 01 - カムラッチ(平面埋込) |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイルラッチがエンクロージャの外観を向上。埋め込み型円形カップラッチは、アクチュエータハンドルがパネル表面に突出することを防ぎます。キャビネットドア内の薄型ラッチ機構は、多彩な取りつけオプションとマルチポイントラッチ装置を備えています。これは複写試験です。