The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
K4-2338-63
ロータリ式ドローラッチ, Mサイズ, , ,
製品仕様
サイズ・シリーズ
ミディアムサイズ
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
タイプ
Receptacle
製品
K2/K3/K4/K5 - パッチン錠(回転)
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2281
2026-06-18
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
545
2026-06-04
info@clancey.com
1.800.747.7405
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
250
2026-06-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
182
2026-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
135
2026-06-18
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
53
2026-05-27
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
11
2026-06-02
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79