B8:グラブハンドル

重いものを持ち上げたり、引くために便利なグリップと強度を提供する大きく余裕のあるサイズのハンドルを使用する場合にスタイルと物体を組み合わせます。耐久性、耐蝕性両方を備えたハンドルは、完全に隠された取りつけハードウェアと共に正面または背面取りつけを便利にします。
B8:グラブハンドル
スモールサイズのハンドルには、美しいラインのくっきりした角のある設計を採用:
  • 丈夫で耐衝撃性のABS 背面取りつけスタイルは最大16mm(0.63インチ)の厚さのパネルまで対応できます 最大使用荷重は、550N(125ポンド)ABS/PCハンドル(黒) 背面取りつけスタイルは最大19 mm(0.75インチ)の厚さのパネルまで対応できます 最大使用荷重は、775N(175ポンド)
  • 取りつけをカスタマイズするための、お好きな色とロゴを使用したスナップオンカバー
  • 難燃性:UL94-HB

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

B8:グラブハンドル

表示方法 表 リスト

14 注文

降順
件