B8-DHUA-150-C

グラブハンドル, 背面取付, プラスチック, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
仕上げ 無処理
色 黒
製品 B8 - グラブハンドル
重いものを持ち上げたり、引くために便利なグリップと強度を提供する大きく余裕のあるサイズのハンドルを使用する場合にスタイルと物体を組み合わせます。耐久性、耐蝕性両方を備えたハンドルは、完全に隠された取りつけハードウェアと共に正面または背面取りつけを便利にします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。