B8-DZAH-195-PC

角度付ハンドル, 亜鉛, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
色 黒
製品 B8 - グラブハンドル
重いものを持ち上げたり、引くために便利なグリップと強度を提供する大きく余裕のあるサイズのハンドルを使用する場合にスタイルと物体を組み合わせます。耐久性、耐蝕性両方を備えたハンドルは、完全に隠された取りつけハードウェアと共に正面または背面取りつけを便利にします。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。