H3-66-573-071
スイングハンドルマルチポイントシステム, 大型サイズ - 150 mm (5.9 インチ), ハンドルのロック/ロック解除, シングル 又はスリーポイント, DIN ベルコア 六角ピンリセス, 非密封式, ガラス繊維強化ナイロン, 黒
| 材質 | ガラス繊維強化ナイロン |
|---|---|
| 色 | 黒 |
| ロックオプション | DIN ベルコア 六角ピンリセス |
| アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
| ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
| 予備パドロックハスプ | いいえ |
| タイプ | Radial Fan |
| 製品 | H3:スイングハンドルマルチポイントシステム |
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。