TL:スライドラッチ

耐振動性で、ズレを許容しパネルをしっかりと固定するサウスコのスライドラッチ。手動でのシンプルなスライド操作で、パネルの取り外しやメンテナンスを簡単に行うことができます。幅広い用途に合う柔軟なラインアップを取り揃えています。

TL:スライドラッチ

幅広い用途に適したTLスライドラッチ。ズレを許容し、パネル位置を自己調整します

  • しっかり固定するスライド機構
  • 取付が簡単、ツール(治具)を使わずにアクセスやメンテナンス可能
  • 耐振動設計で、パネルをしっかり固定

 

  • 取付スタイル:コンシールド(内部)または表面取付
  • 異なるパネル厚用のアクセサリ各種
  • 材質・仕上げ:鋼(亜鉛めっき)またはステンレス鋼

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

TL:スライドラッチ

表示方法 表 リスト

7 注文

降順
件