スライドラッチ

当社のスライドラッチは、幅広いクイックアクセス用途に対するシンプルで安全で広範な取り付けソリューションを提供します。これらの使いやすいラッチは、ドア、パネル、引き出し、エンクロージャなどを確実に锁定する信頼性の高い機能を実現し、必要な時には迅速なアクセスと信頼できる閉鎖を提供します。キャビネットやエンクロージャからアクセスパネルや引き出しまで、スライドラッチは便利で効率的な取り付け方法を提供します。

スライドラッチ

主要特点:

  • 操作简便:简单的滑动机制,快速实现锁定和解锁。
  • 安全锁定:可靠的闭合,防止意外或未经授权的打开。
  • 耐用结构:采用坚固的材料,如钢或不锈钢,保证长时间的性能。

主要优势:

  • 快速访问:快速且便捷地访问组件,提高效率。
  • 安全闭合:确保物品保持安全关闭和受保护。
  • 简便安装:安装快速,减少时间和人工成本。
  • 多功能应用:适用于众多行业的广泛用途,包括机柜、存储间、访问面板、门和闸、暖通空调和家电、交通运输以及单个安装。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

スライドラッチ

表示方法 表 リスト

7 注文

降順
件