D8:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

D8:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ
精密な适合、外観、强度、多数のスタッドサイズ、スタイル、リセプタクルにより、1/4回転のクイックアクセスファスナ制品ラインは、幅広い用途向けのNo.1制品となっています。精密な圧延により、少量から中程度の注文量でも完璧な适合を実现します。さまざまな表面仕上げスタイルが、あらゆる用途で外観を引き立たせます。
  • 多様な取付构成と用途を満たす多くのサイズとスタイル
  • 组立て时间とコストを最小限に抑えるスナップイン型とクリップオン型リセプタクル
  • ぴったりとしたグリップ耐性を持つ适合性を実现するスプリングスティールリセプタクルのクリップ
  • 软质金属や热可塑性プラスティックの材质に适した表面取りつけプレスイン型リセプタクル
  • 材质の厚さの合计0.7mmから32.4mmまでに适合するリセプタクルを持つ种々様々なヘッドスタイルや长さを组み合わせたスタッド
  • 4 mm、6mm、9mmのスタッドサイズをご用意
  • スティール、ステンレススティール材质をご用意
  • 様々な仕上げオプションをご利用いただけます(クロメート处理亜铅板、黒色クロメート处理亜铅板、光沢のあるクロム)
  • 屋外使用向けの耐食性ステンレススティール仕様
  • 最大65ポンドまでの最大荷重に适合する厳选されたレセプタクルスタイル

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

D8:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

表示方法 表 リスト

1699の商品1-40

降順
  1. D8-6-B-000

    Latch

件