D8-336-700-121

DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, メタリック オーガニックコーティング, Size 6, レセプタクル

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛浸せきコーティング
外側のパネル厚さ 1.75
最大外側パネル厚 2.50
リセプタクル(受け)スタイル クリップイン
サイズ・シリーズ サイズ 6
タイプ Spring
製品 D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。