The store will not work correctly when cookies are disabled.
D8-334-310-121
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, メタリック オーガニックコーティング, Size 4, レセプタクル
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| 外側のパネル厚さ |
0.70 |
| 最大外側パネル厚 |
2.50 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
側面据えつけ |
| サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
392
|
2026-11-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
57
|
2026-11-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|