81/82/85:DZUS®ライオン1/4回転ファスナー

1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
81/82/85:DZUS®ライオン1/4回転ファスナー
パネルの正確な位置決めのために、スペースをとらない小型ファスナーは、規定のグリップ制限0.5mm(0.02インチ)内でぴったりフィットします。寸法が不変の板金用途に最適なソリューションとなります。適用対象に正確に適合する条件を提供するため、0.5mm(0.02インチ)スタッドの長さが増分するファスナーをご用意しています。
  • 用途条件に合わせるため、3つに分かれた部品(スタッド、リテーナー、レセプタクル)を組み込みます。(スタッドシャフトの長さを決めるため、最初のレセプタクルを選んでください)内蔵の保持機能により、ファスナーハードウェアはパネルやフレームに保持され、部品の落下や紛失をなくします 多彩なヘッドスタイルにより、使い勝手のよい手動または工具によって制限されたアクセスの選択が可能 ぴったり適合させるため、各ファスナー部品がある程度のばね動作を提供 多数の耐蝕性部品
  • ステンレススティール構造もご用意 ステンレス、ナイロン、スナップイン型スタッド付リテーナー 遮蔽プレスインレセプタクルがRFI-EMI密閉を実現 多様なアクセサリと取りつけ工具により、素早くアクセスして固定するメリットが向上されます
  • 特定のハードウェア部品とサイズにより、最大使用荷重が決まります

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

81/82/85:DZUS®ライオン1/4回転ファスナー

表示方法 表 リスト

887の商品1-40

降順
件