85-34-301-12

DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, プラスティック, ナチュラル, リテーナ, 黒

見積のご依頼
製品仕様
材質 プラスチック
仕上げ 無処理
色 黒
サイズ・シリーズ ラージサイズ 85
タイプ Stud Assembly
製品 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。