82-35-306-10

DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Mサイズ 82, ゴム, ナチュラル, レセプタクル, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 ゴム, 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理, 無処理
色 光沢, 黒
取りつけ リベット/ねじ
リセプタクル(受け)スタイル 振動を遊離する
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ 82
タイプ Spring
製品 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。