9/12/17:ファーストリード拘束ねじ

頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。
9/12/17:ファーストリード拘束ねじ
さまざまなヘッドスタイルとレセプタクルスタイルは、多くの材質や取りつけ条件に迅速で確実な締結性能に共通する利点を採用することを容易にします。スモール、ミディアム、ラージから使用荷重や寸法条件に合わせてサイズをお選びください。
  • グリップ耐性設計は材質の厚さのばらつきに適合 迅速で簡単な位置決めを単純化するゆるめに取りつけられた高速ねじ 高速ねじは、迅速なアクセス、より大きなプルアップ(引き上げ)を少ない回転力で提供します ユーザーによって制御される可変締め付け力 高強度構造 耐蝕性材質
  • ねんじの仕上げには、硬化炭素スティールと亜鉛クロメート+シーラー、300シリーズステンレススティールがあります 通常使用向けのナイロン製、屋外用途向けのステンレススティール製リテーナーがあります ファーストリード高速ねじリテーナーに適切なサイズやスタイルに合わせるためにさまざまなリテーナー取りつけ工具をご用意
  • 特定のハードウェア部品とサイズにより、最大使用荷重が決まります

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

9/12/17:ファーストリード拘束ねじ

表示方法 リスト

397の商品1-40

降順
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 12-12-409-12

    Latch

  3. 17-12-414-12

    Latch

  4. 17-12-104-12

    Latch