The store will not work correctly when cookies are disabled.
17-90-101-10
ファーストリード拘束ねじ, Lサイズ 17, スティール
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
側面据えつけ |
| サイズ・シリーズ |
ラージサイズ17 |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ |
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
83
|
2026-09-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
55
|
2026-09-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
46
|
2026-09-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
19
|
2026-09-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|