The store will not work correctly when cookies are disabled.
12-11020-11
ファーストリード拘束ねじ, Mサイズ 12, フラット, リベット, スティール,メタリック オーガニックコーティング
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛浸せきコーティング |
| リセプタクル(受け)スタイル |
フラット |
| リセプタクル(受け)のタイプ |
リベット |
| サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ12 |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ |
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
404
|
2026-04-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
260
|
2026-03-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
200
|
2026-04-21
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
116
|
2026-04-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
10
|
2026-03-31
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2026-04-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|