Loading...

認証・証明書 (4)

751 views   October 31, 2019

  • UL難燃性

    There is no answer for this question.

  • MSDS情報

    Southcoは完成品をご提供しておりますので、製品の材料の安全データシートは提供しておりません。しかし、弊社の全てのパーツは様々な環境遵守指令に関して準拠するようあらゆる妥当な方法を取っております。総合的な見解については 弊社の環境遵守ポリ シーをご参照願います。 ...
    続きを読む

  • NEMA/IP基準

    NEMA/IP防水テストは独自のアプリケーションに対して実施されていることにご留意ください。Southcoが、製品はNEMA 4/IP65に対応しているとご報告するのは、特定の製品がNEMA 4/IP65承認済みのアプリケーションで利用されているということです。 ...
    続きを読む

  • 国防省調達規則(DFARS)

    "国防省調達規則(DFARS)の条項は、「本契約の下で提供された商品に含まれるいかなる特殊金属も米国、その範囲外のエリアあるいは適格国で融解させ、生産されたものとなる。」と規定しています。DFARS 特殊金属は以下のとおり(DFARS 252.225-7009)に規定されています: (i) 鋼鉄 (A) 以下の限度以上を超える最大限の合金の含有量1.65パーセント; シリコン, 0.60パーセント; または 銅, 0.60パーセント; または (B) 以下の元素を0.25パーセント以上含む: アルミ, ...
    続きを読む