FAQS
Search our frequently asked questions or browse by category below国防省調達規則(DFARS)
1213 views
 October 28, 2019
"国防省調達規則(DFARS)の条項は、「本契約の下で提供された商品に含まれるいかなる特殊金属も米国、その範囲外のエリアあるいは適格国で融解させ、生産されたものとなる。」と規定しています。DFARS 特殊金属は以下のとおり(DFARS 252.225-7009)に規定されています:
(i) 鋼鉄
(A) 以下の限度以上を超える最大限の合金の含有量1.65パーセント; シリコン, 0.60パーセント; または 銅, 0.60パーセント; または
(B) 以下の元素を0.25パーセント以上含む: アルミ, クロム, コバルト, モリブデン, ニッケル, ニオブ (コロンビウム, チタニウム, タングステン, またはバナジウム;
(ii) 金属合金は以下から構成されています:
(A) 全体で10パーセント以上のニッケルと鉄以外の金属合金を含むニッケル、または鉄-ニッケル合金、または
(B) 全体で10パーセント以上のコバルトと鉄以外の金属を含むコバルト合金;
(iii) チタニウムおよびチタニウム合金、または
(iv) ジルコニウムおよびジルコニウム合金
これには全てにステンレス合金鋼、130および4140合金鋼が含まれます。特定のパートナンバーのDFARSステータスについては、お問い合わせください。 連絡先."