The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-H-205-31
マルチポイントラッチ、キーロック、表面実装、黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| 製品 |
F2 - マルチポイントラッチシステム |
インドア用に設計されたこのラッチシステムはガスケットシールの外側に取りつけられ、小スペースでレバー作動とリモートコンプレッションを行ないます。スタイリッシュなデザインのエンクロージャは、コンシールドラッチ機構を用い、外からはスリムで薄型のハンドルが見えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.