The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-30-25
マルチポイントラッチシステム, キーパー, 25 mm グリップ
製品仕様
| Grip - Maximum (mm) |
25.00 |
| タイプ |
Protection Grid |
| 製品 |
F2 - マルチポイントラッチシステム |
インドア用に設計されたこのラッチシステムはガスケットシールの外側に取りつけられ、小スペースでレバー作動とリモートコンプレッションを行ないます。スタイリッシュなデザインのエンクロージャは、コンシールドラッチ機構を用い、外からはスリムで薄型のハンドルが見えます。
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
250
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
168
|
2026-11-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
94
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2026-11-13
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|