The store will not work correctly when cookies are disabled.
F2-30-20
マルチポイントラッチシステム, キーパー, 20 mm グリップ
製品仕様
| Grip - Maximum (mm) |
20.00 |
| タイプ |
Protection Grid |
| 製品 |
F2 - マルチポイントラッチシステム |
インドア用に設計されたこのラッチシステムはガスケットシールの外側に取りつけられ、小スペースでレバー作動とリモートコンプレッションを行ないます。スタイリッシュなデザインのエンクロージャは、コンシールドラッチ機構を用い、外からはスリムで薄型のハンドルが見えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
1
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|