サーバー・スイッチ用 フードラッチ

堅牢な性能と低背設計のサウスコ HH スライディングカバーラッチ(平面ラッチ)。狭小なスペースで、これまでに無い強度と信頼性を発揮します。特徴のポップアップハンドルにより、直感的に操作と、簡単取付を実現しました。

サーバー・スイッチ用 フードラッチ

主な特長

  • Ergonomic

    内部への突出を最小限に抑えた低背・薄型設計

  • Compliance Statements

    強度要件に応じて選べる材質(プラスチックまたは鋳造)

  • Integrated Intelligence

    タッチポイント(ボタン部分)はカスタムカラーにも対応。ブランディングのニーズに。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

サーバー・スイッチ用 フードラッチ

表示方法 表 リスト

10 注文

降順
  1. HH-50-5-000

    Latch

  2. HH-50-5-006

    Latch

  3. HH-50-6-006

    Latch

  4. HH-50-5-059

    Latch

  5. HH-50-6-000

    Latch

  6. HH-50-6-059

    Latch

  7. HH-40-5-000

    Latch

件