E9-A002B-01

クオーターターン コンプレッションラッチ,標準サイズ , 7 mm (.28) 三角, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒

見積のご依頼
製品仕様
Ingress Protection (IP) Rating IP 66, IP 67
材質 亜鉛合金
仕上げ 粉体塗装
グリップタイプ 調整式
据えつけのスタイル 単穴取付
ヘッドスタイル 7mm 三角
シリーズ 規格
外側のパネル厚さ 0.00
最大外側パネル厚 18.00
カムは、接続されている いいえ
回転 タイプB - 反時計回りでラッチ
製品 E9 クオーターターン コンプレッションラッチ
取付穴サイズ 20.1 mm
E9 クオーターターン コンプレッションラッチは、圧縮機能を要するエンクロージャ用途向けにシンプルに最適化し価格を抑えたドアラッチです。シンプルな90°回転操作の間にカムが回り込み、4mmの圧縮でドアパネルを引き寄せる一連の動作でドアやパネルをしっかりと閉鎖し固定します。耐振動性、耐防水防塵性が求められる用途に適しています。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。