The store will not work correctly when cookies are disabled.
CR-64-0925-50
アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ, アルミ合金, ナチュラル
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
無処理 |
| 製品 |
CR - アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ |
ガスケットシールのアウトドア用に特に設計された、この手頃なマルチポイントラッチシステムには、スタイル、性能、セキュリティのいずれにおいても妥協はありません。薄型ハンドル、柔軟性のある取りつけ、調整可能なかみ合いにより、美しい外観と信頼できる性能が実現。様々な通信、電子、産業界のエンクロージャに使用できます。.
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.