CR-64-0591-50

アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ, アルミ合金, ナチュラル

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 無処理
製品 CR - アウトドア用マルチポイントコンプレッションラッチ
ガスケットシールのアウトドア用に特に設計された、この手頃なマルチポイントラッチシステムには、スタイル、性能、セキュリティのいずれにおいても妥協はありません。薄型ハンドル、柔軟性のある取りつけ、調整可能なかみ合いにより、美しい外観と信頼できる性能が実現。様々な通信、電子、産業界のエンクロージャに使用できます。.

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。