CM-5-6S409-2TB
カムロックラッチ, ロック, ラッチングには時計方向と逆に回転させる, 亜鉛合金, クロム処理,
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | クロムめっき |
| 表面処理された | いいえ |
| ヘッドスタイル | ロッキング |
| カムハウジング長さ | 28.50 |
| 回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
| 製品 | CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。