The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。"
我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
CM-3-2B101-NUB
カムロックラッチ, ロック, ラッチングには時計方向に回転させる, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質
亜鉛合金
仕上げ
粉体塗装
色
黒
表面処理された
はい
ヘッドスタイル
ロッキング
カムハウジング長さ
22.00
操作
時計回りでラッチ/ロック
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品
CM - カムロックラッチ
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
308
2026-10-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
96
2026-10-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
31
2026-10-10
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
5
2026-10-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089