The store will not work correctly when cookies are disabled.
CM-1-3C101-1C
カムロックラッチ, ウイング, ラッチングには時計方向に回転させる, クロム処理,
製品仕様
| 仕上げ |
クロムめっき |
| ポール(爪)スタイル |
ショート |
| 表面処理された |
いいえ |
| ヘッドスタイル |
ウィング |
| Grip - Maximum (mm) |
41.00 |
| 操作 |
時計回りでラッチ/ロック |
| 製品 |
CM - カムロックラッチ |
多彩で手頃なカムロックの拡張製品ラインは、品質を示す外観、イメージを実現、さらに取りつけとアクセス制御の柔軟性のための数多くのオプション用のワンストップショッピングも実現します。コンパクトな設計、サイズ、簡単な操作、効率的な構成オプションにより、小型キャビネットとエンクロージャのドアに最適な製品となっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1877
|
2026-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2026-03-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|