C5-91-15-3
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, ベーシック, ロックコア無しのロック, 1-11mm パネル, 1-14mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | キー選択可能 |
| ヘッドスタイル | ロック(ロックコアなし) |
| 外側のパネル厚さ | 1.00 |
| 最大外側パネル厚 | 11.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 14.00 |
| サイズ・シリーズ | 規格 |
| パッケージング | 個別包装 |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 | C5 - レバーラッチ(密封) |
特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。