The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, キーロック, ロック(防塵シャッターなし), 31-41mm パネル, 29-45mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
C5-24-35
コンプレッションラッチ, 密封式 レバーラッチ, キーロック, ロック(防塵シャッターなし), 31-41mm パネル, 29-45mm グリップ, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| ヘッドスタイル |
ロック(ほこりシャッターなし) |
| 外側のパネル厚さ |
31.00 |
| 最大外側パネル厚 |
41.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
29.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
45.00 |
| サイズ・シリーズ |
規格 |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 製品 |
C5 - レバーラッチ(密封) |
特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
6
|
2026-01-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|