C5-24-212

シールドレバーラッチ, 31-41 mm パネル厚, 14-29 mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢

見積のご依頼
製品仕様
材質 亜鉛合金
仕上げ クロムめっき
光沢
アクセス制限 六角/マイナス
ヘッドスタイル ロック(ほこりシャッターなし)
外側のパネル厚さ 31.00
最大外側パネル厚 41.00
Grip - Minimum (mm) 14.00
Grip - Maximum (mm) 29.00
サイズ・シリーズ 規格
製品 C5 - レバーラッチ(密封)

特許取得済で、受賞歴を持つデザイン性が特徴の密封レバーラッチ。圧縮による密封性と簡単に調整できるグリップの使いやすさを、スタイリッシュな外観で実現しました。ラッチとドアハンドルの機能性を一体化したレバーラッチは、必要に応じてキーまたはツールによるアクセスでセキュリティ性を強化できます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。