The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-A42-15
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, アクセス状況インジケータ付, 無制限, 隆起型開放ボタン, 1-8mm パネル, 1-18mm グリップ, 密封式, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| バンパー装着 |
はい |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
はい |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
隆起型開放ボタン |
| シリーズ |
アクセスインジケータ |
| 外形 |
フラッシュ |
| パッケージング |
個別包装 |
| 製品 |
C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
4
|
2026-08-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|