The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-33-21
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, キーロック, 1-5mm パネル, 23-46mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
製品仕様
| バンパー装着 |
いいえ |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
ツヤ消し |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 表面処理された |
いいえ |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
六角/マイナス |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
23.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
46.00 |
| 外形 |
フラッシュ |
| 製品 |
C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
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
171
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
136
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2026-11-12
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
4
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|