The store will not work correctly when cookies are disabled.
C2-32-11-3
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, 無制限, 隆起型開放ボタン, 1-5mm パネル, 1-24mm グリップ, 非密封式, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
製品仕様
| バンパー装着 |
いいえ |
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
ツヤ消し |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
いいえ |
| グリップタイプ |
調整式 |
| ヘッドスタイル |
隆起型開放ボタン |
| シリーズ |
規格 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
5.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
24.00 |
| 外形 |
フラッシュ |
| パッケージング |
個別包装 |
| 製品 |
C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
68
|
2026-08-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
|
28
|
2026-09-01
|
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
|