AC-40-162-21-MK10
アクチュエータ, シングルポイントまたはマルチポイント, ストライカボルト付, プッシュボタンハンドル, 標準キー 複数キーコード (キー2個付属), ナイロン, 黒
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| ロックオプション | 標準キー、複数キーコード(キー2個付属) |
| 据えつけ方法 | ケーブル平行(またはケーブルなし), スペーサー不使用 |
| キーコード | マスターキー、個別キー |
| カムは、接続されている | はい |
| アクチュエータのタイプ | プッシュボタンハンドル |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| Button Material | ナイロン、モールド成形(黒) |
| ハンドル材 | ガラス繊維強化ナイロン(黒)、ステンレス鋼ハウジングインサート |
| 適切なアクチュエータ | R4 ラッチ & AC-M1, プッシュボタン&パドル |
| Actuation Style | シングルまたはマルチポイント、ケーブルブラケット付 |
| 製品 | AC - 回転ラッチアクチュエータ |
多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。