AC-30-351-11
アクチュエータ, 1点式, ダイレクト プッシュボタン, CH 751 キー (キー2個付属), ナイロン, 黒
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| 材質 | ナイロン |
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| ロックオプション | CH 751キー (キー2個付属) |
| 据えつけ方法 | スペーサー使用 |
| カムは、接続されている | いいえ |
| アクチュエータのタイプ | プッシュボタン |
| コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| 材質ハウジング | 亜鉛、粉体塗装(黒) |
| Button Material | ナイロン、モールド成形(黒) |
| 適切なアクチュエータ | R4 ラッチ & AC-M1, プッシュボタン&パドル |
| Actuation Style | Single Point-Direct Push |
| 製品 | AC - 回転ラッチアクチュエータ |
多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。