AC-15-191-11
シングルポイントアクチュエータ, 一点,直接引き, 大型ハンドル, 表面実装, キーロック(ロックプラグ別売り), ナイロン,
| 材質 | ナイロン |
|---|---|
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| ロックオプション | キーロック(ロックプラグ別売) |
| 据えつけ穴 | M6 ねじ径 |
| アクチュエータのタイプ | ラージハンドル、表面取付 |
| Actuation Style | シングルポイント、ダイレクトプル |
| 製品 | AC - 回転ラッチアクチュエータ |
多種多様なアクチュエータ設計により、ケーブル接続を使用する軽量用、中度の負荷用、重荷重用回転ラッチの遠隔作動のためのサウスコシステムは完全なものとなります。さまざまなケーブル配置オプションは、インラインや直角のケーブル位置付けを満たします。余裕のあるグリップにより、ユーザー操作がより簡単になり、突出も少なくエンクロージャの外観も向上されています。