64-60-510-30
パドルラッチ, ヘビーデューティーサイズ, Pivot Pawl, Weld, プル・トゥ・オープン, スティール, プリメッキ, 光沢
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | プレめっき |
| 色 | 光沢 |
| アクセス制限 | 六角/マイナス |
| 取りつけ | 溶接 |
| サイズ・シリーズ | ヘビーデューティー |
| ラッチメカニズム | 爪(旋回式) |
| 製品 | 64:パドルラッチ |
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。