The store will not work correctly when cookies are disabled.
62-99-1039
リフトアンドターンコンプレッションラッチ, 亜鉛合金, 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
六角/マイナス |
| 外形 |
フラッシュ |
| 製品 |
62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.